Spann­mut­tern

Spannmuttern (Sechskantmuttern, Verlängerungsmuttern) nach DIN 6330 bzw. DIN 6331

Spannmuttern sind Normteile nach DIN oder Werknorm. Oft werden Spannmuttern auch als Aufspannmuttern bezeichnet. Spannmuttern können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zum Verbinden und Spannen. In Kombination mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) ergeben sie die kompletten Aufspannschrauben.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Sechskantmuttern, DIN 6330
  • Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331
  • Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • Verlängerungsmuttern