Stütz­ver­län­ge­run­gen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück

EH 23185.

Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe (Maß h2) auf das Gegenstück des Spanneisen EH 23185. angeschraubt. Die Spannhöhe kann mit der Stützverlängerung stufenlos verstellt werden.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

d1 [mm]
l [mm]
für Span­nei­sen d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
23185.0410
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • für Spanneisen d1: 13 mm
  • Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
23185.0412
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • für Spanneisen d1: 17 mm
  • Gewicht: 345 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
23185.0413
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • für Spanneisen d1: 17 mm
  • Gewicht: 473 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
21 mm
Artikel-Nr.:
23185.0416
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • für Spanneisen d1: 21 mm
  • Gewicht: 494 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
21 mm
Artikel-Nr.:
23185.0417
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • für Spanneisen d1: 21 mm
  • Gewicht: 640 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23185.0420
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • für Spanneisen d1: 25 mm
  • Gewicht: 1136 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23185.0421
CAD
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • für Spanneisen d1: 25 mm
  • Gewicht: 1001 g
zur Artikelansicht
Stützverlängerungen

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Stützschraube

  • Vergütungsstahl, Güte 8.8, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23185. Stützverlängerungen – für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.