23010.0823 - Muttern für T-Nuten
DIN 508 mit Rutschsicherung

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Federelement verhindert ein Verrutschen der Mutter in horizontaler wie in vertikaler Lage.

Dieser Artikel 23010.0823 - Muttern für T-Nuten DIN 508 mit Rutschsicherung / (Nutennennmaß: 22 mm, d: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten DIN 508 mit Rutschsicherung (EH 23010.)

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Fe­der­kraft F1 ~ [N]
Fe­der­kraft F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Artikel-Nr.:
23010.0823
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Federkraft F1: ~ 5 N
  • Federkraft F2: ~ 12,8 N
  • Gewicht: 147 g
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Mutter für T-Nute

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23010.0823
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.