23270.0210 - Exzenter-Krallenscheiben

Die Exzenter-Krallenscheiben sind besonders für das Spannen von Rohteilen z. B. Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile geeignet.

Dieser Artikel 23270.0210 - Exzenter-Krallenscheiben / (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter-Kral­len­schei­ben (EH 23270.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,6 mm
h1 [mm]:
6,4 mm
s [mm]:
1,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23270.0210
Dokumente
Exzenter-Krallenscheiben
  • d1: M10
  • d2: 20,6 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 16 mm
  • s: 1,6 mm
  • A: 10,3 mm
  • SW: 7 mm
  • Spannkraft max.: 9 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 26 Nm
  • Gewicht: 23 g
Exzenter-Krallenscheiben

Werkstoff

Exzenterschraube

  • Stahl

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet

Hinweise

Der Kopf der Exzenterschraube kann gering aus dem Grundkörper (h1) herausragen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23270.0210
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.