1100.500 - Grundplatten

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
An­zahl der T-Nuten
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
An­zahl der T-Nuten:
5 x 9
Artikel-Nr.:
1100.500
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 5 x 9
  • Gewicht: 104 kg
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1100.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.