25050.0135 - Welle-Nabe-Spannsätze
mit Kontersechskant

Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außen- und einem Kontersechskant.

Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm.

Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben, Nocken, Hebel etc., einfach und kostengünstig hergestellt werden.

Dieser Artikel 25050.0135 - Welle-Nabe-Spannsätze mit Kontersechskant / (d1: 35 mm, d2: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Welle-Nabe-Spann­sät­ze mit Kontersechskant (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
25050.0135
Dokumente
Welle-Nabe-Spannsätze
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.: 490 Nm
  • Übertragbares Drehmoment M max.: 836 Nm
  • Übertragbare Axialbelastung Fa max.: 47,8 kN
  • Flächenpressung Welle pW max.: 151 N/mm²
  • Flächenpressung Nabe pN max.: 112 N/mm²
  • Nabenbohrung D1 H9: 50 mm
  • Wellendurchmesser D2 h9: 35 mm
  • Gewicht: 494 g
Welle-Nabe-Spannsätze
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Sondergabelschlüssel
Welle-Nabe-Spannsätze
SW: 55 mm
Artikel-Nr.:
25050.0855
Montagewerkzeug
  • Sondergabelschlüssel
  • SW: 55 mm
  • Gewicht: 1125 g

Werkstoff

Außenteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Innenteil

  • Stahl, vernickelt

Mutter

  • Stahl, vernickelt

Verweise

Montageanleitung, Einbaubeispiele und Technische Daten beachten.

Montage

Der Kontersechskant am Außenteil erleichtert das Klemmen der Welle-Nabe-Verbindung bei leicht drehbaren Wellen. Montage durch Gabelschlüssel mit schmalem Stahlmaul (Dicke max. l2-l3).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25050.0135
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Einbaubeispiele / Montageanleitung / Technische Daten - Welle-Nabe-Spannsätze (EH 25050.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.