22352.0008 - Gewindetragbolzen
selbstsichernd

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben.

Beide Ausführungen sind korrosionsgeschützt. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl verfügt zudem über eine verbesserte Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, dadurch ist sie auch für den Außeneinsatz geeignet. Weiterhin ermöglicht der hochfeste, ausscheidungsgehärtete Bolzen extreme Belastungen.

Dieser Artikel 22352.0008 - Gewindetragbolzen selbstsichernd / (d1: M8, l1: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­win­de­trag­bol­zen selbstsichernd (EH 22352.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artikel-Nr.:
22352.0008
Dokumente
Gewindetragbolzen
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 274 g
Gewindetragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Schäkel

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindetragbolzen müssen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindetragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
  4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindetragbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22352.0008
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Gewindetragbolzen (EH 22352.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gewindetragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Belastungstabelle Gewindetragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Gewindetragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.