Ge­win­de­trag­bol­zen
 IM0017471 Foto Banner

Ge­win­de­trag­bol­zen

Lasthebemittel

Tragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare, robuste Hebemittel zum krangestützten oder manuellen Heben und Transportieren von Lasten. Das Hebezeug ist TÜV geprüft sowie korrosions- und witterungsbeständig.

Kugeltragbolzen

Kugeltragbolzen sind TÜV geprüfte schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente mit beweglichem Schäkel oder Handgriff. Oft werden Kugeltragbolzen auch als Tragbolzen bezeichnet. Das Lasthebemittel kann zum krangestützten Heben von Lasten eingesetzt werden. Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Stahl / rostfreier Stahl (für den Außeneinsatz geeignet)
  • mit beweglichem Schäkel / Handgriff (für das Heben und Tragen mittels Handkraft)
  • bis zu 1.000 kg Tragkraft

Als Zubehör bieten wir

  • Aufnahmebuchsen
  • Aufnahmebuchsen, plan (zum bündigen Einbau in Bauteile)
  • Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan (zum bündigen Einbau in Bauteile, zusätzlich noch mit Abdichtung zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz)

Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.

Gewindetragbolzen

Gewindetragbolzen sind TÜV geprüfte schnell und einfach einsetzbare, robuste Tragelemente mit beweglichem Schäkel. Oft werden Gewindetragbolzen auch als Tragbolzen bezeichnet. Das Lasthebemittel kann zum krangestützten Heben von Lasten eingesetzt werden. Für den Einsatz wird das Hebemittel in ein vorhandenes Gewinde gesteckt.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Stahl / rostfreier Stahl (für den Außeneinsatz geeignet)
  • mit beweglichem Schäkel
  • bis zu 2.000 kg Tragkraft

Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.