Ge­lenk­köp­fe DIN 12240-4, mit Außengewinde

EH 22982.

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.

Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.

Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 44 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22982.0102
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 7,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 4,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22982.0104
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 9,3 kN
  • statische Tragzahl C0: 6 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22982.0106
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • dynamische Tragzahl C: 16,7 kN
  • statische Tragzahl C0: 11 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22982.0108
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 23,4 kN
  • statische Tragzahl C0: 17,4 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22982.0110
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 32 kN
  • statische Tragzahl C0: 23,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
22982.0112
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • dynamische Tragzahl C: 42 kN
  • statische Tragzahl C0: 21 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22982.0114
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 52,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 32 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0116
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 64 kN
  • statische Tragzahl C0: 38,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0118
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • dynamische Tragzahl C: 78 kN
  • statische Tragzahl C0: 44 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 350 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0120
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 97 kN
  • statische Tragzahl C0: 53 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 459 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22982.0122
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 122 kN
  • statische Tragzahl C0: 61 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 607 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22982.0302
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 7,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 6,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22982.0304
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 9,3 kN
  • statische Tragzahl C0: 8,8 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22982.0306
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • dynamische Tragzahl C: 16,7 kN
  • statische Tragzahl C0: 16,1 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22982.0308
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 23,4 kN
  • statische Tragzahl C0: 25,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22982.0310
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 32 kN
  • statische Tragzahl C0: 34,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
22982.0312
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • dynamische Tragzahl C: 42 kN
  • statische Tragzahl C0: 39,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22982.0314
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 52,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 60,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 202 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0316
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 64 kN
  • statische Tragzahl C0: 73 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0318
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • dynamische Tragzahl C: 78 kN
  • statische Tragzahl C0: 83 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 350 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0320
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 97 kN
  • statische Tragzahl C0: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 459 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22982.0322
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • dynamische Tragzahl C: 122 kN
  • statische Tragzahl C0: 118 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 607 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Linksgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22982.0124
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Linksgewinde, Automatenstahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 7,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 4,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Linksgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22982.0126
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Linksgewinde, Automatenstahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • dynamische Tragzahl C: 9,3 kN
  • statische Tragzahl C0: 6 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe

Werkstoff

Grundkörper

  • Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert

Gelenkkugel

  • Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
  • Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert

Lager

  • PTFE-Gewebe

Lagerschale

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4571
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22982. Gelenkköpfe – DIN 12240-4, mit Außengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Gelenkköpfe (EH 22982.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.