Positionier­sensoren pneumatisch

EH 22800.

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.

Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Aus­füh­rung

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Halteleiste
Artikel-Nr.:
22800.0400
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • mit Halteleiste
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

Dichtung

  • PVC

Halteleiste

  • Stahl, brüniert

Stecknippel

  • Messing

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22800. Positionier­sensoren – pneumatisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.