Abfrage­systeme

Abfragesysteme zur sensorischen Positionskontrolle

Systeme zur Erfassung der Position eines Werkstücks auf einer Vorrichtung bzw. eines Bauteils in Endlage. Die Abfragesensoren werden zur Positionskontrolle bei der Prozessüberwachung eingesetzt. Die Datenübermittlung der Prozessdaten kann per Funkübertragung erfolgen.

Überwachungseinheiten

Positionskontrolle bzw. Positionsabfrage auf einer Vorrichtung für vorbearbeitete Werkstücke oder von Bauteilen in der Endlagenposition mittels Druckluft.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit (Staudrucksensor) digital angezeigt. Optional kann die Überwachungseinheit an die Steuerung der Maschine angeschlossen werden.

Zur Abfrage werden Positioniersensoren eingesetzt. Das umfangreiche Lieferprogramm von Auflagen zur Werkstückspannung umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Auflage mit planer Oberfläche (vergleichbar mit Auflagebolzen DIN 6321)
  • Auflage mit pendelnder Kugel mit planer / geriffelter Oberfläche (vergleichbar mit Pendelauflagen EH 22730.)
  • Ausführungen mit Halteleisten – zum vereinfachten Unterbau

Abfrageeinheiten

Digitale Werkstücküberwachung – optional auch Wireless. Das intelligente vernetzte System zur Positionsabfrage im Rahmen der Prozessüberwachung im zukunftsorientierten Industrie 4.0 Standard.

Die Abfrageeinheit dient der Positionsüberprüfung eines Werkstückes. Die Einheit lässt sich schnell und einfach in Kombination mit anderen Auflageelementen in eine Vorrichtung ein- bzw. ausbauen. Ein kompakter Sensor überprüft ob ein Werkstück oder ein Bauteil an bestimmten Positionen in einer Werkstückspannung anliegt.

Das System ist zur Abfrage mehrerer Positionen erweiterbar. Die Information wird über ein elektrisches Signal ausgegeben. Das Signal kann sowohl über eine Kabelverbindung als auch per Funk übertragen werden. Für die die Signalübertragung per Funkverbindung ist zusätzlich eine Sender- und Empfängereinheit mit Antenne erforderlich.

Die Abfrageeinheit wird in Kombination mit einen Auflageelement verwendet, das in der Einheit verbaut wird. Aus dem Halder Normalien-Sortiment eignen sich beispielsweise die Bolzen (EH 22690.).

Über einen Sensor wird die Position abgefragt und ein elektrisches Signal an die Steuerung weitergegeben.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst alle notwendigen Komponenten der sensorischen Spanntechnik ab Lager:

  • Abfrageeinheiten mit Sensor inkl. Verbindungskabel mit Stecker / Buchse
  • Auflagebolzen
  • Auflagebolzen mit Kunststoff-Auflagefläche
  • Funk-Sender
  • Funk-Empfänger