24730.1053 - Kreuzgriffschrauben
DIN 6335 Kunststoff

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Form L
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
24730.1053
Dokumente
Kreuzgriffschrauben
  • Form L, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7 g
Kreuzgriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Rostfreier Stahl A2

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24730.1053
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.