Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 58 Treffer
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 8,1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 8,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Details
Form L, Stahl
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Schraube
Stahl, galvanisch verzinkt
Rostfreier Stahl A2
Hinweise
Sonderausführungen, z. B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage.
Datenblatt EH 24730. Kreuzgriffschrauben – DIN 6335 Kunststoff
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.