3012.281 - SIMPLEX-Vorschlaghammer
Gummikomposition, mit Standfuß / TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3012 verfügt über die beliebte Einsatzkombination TPE-soft / Gummikomposition.

Der blaue TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Der Gummi-Einsatz mit Standfuß (Serie 3202.2) sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der 70cm lange Hickory-Stiel ermöglicht es, den Vorschlaghammer im Stehen bequem zu greifen.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Erhältlich ist diese Ausführung in Größe D60mm und D80mm.

Produktmerkmale:

  • Weiterentwicklung des Halder-Topsellers: Der Gummikomposition-Einsatz mit Standfuß (Serie 3202.2) sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • SIMPLEX–Vorschlaghammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Gummi-Einsatz mit Standfuß für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • 70cm langer Hickory-Stiel ermöglicht bequemes Greifen im Stehen.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Erhältlich in Größe D60mm und D80mm.

Anwendungsgebiete

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Zimmerei

 

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in dem Gehäuse verbaut.

Dieser Artikel 3012.281 - SIMPLEX-Vorschlaghammer Gummikomposition, mit Standfuß / TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Vor­schlag­häm­mer Gummikomposition, mit Standfuß / TPE-soft; mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3255 g
Artikel-Nr.:
3012.281
SIMPLEX-Vorschlaghammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3255 g
  • GTIN: 4030618312451

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß
  • mittelhart
  • dämpfend
  • geruchsneutral
  • verschleißarm

Schlageinsatz 2

  • TPE-soft, blau
  • abriebfrei
  • weich

Gehäuse

  • Temperguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3012.281
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.