3711.060 - SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse

Das verstärkte SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3711) sorgt aufgrund der dickeren Wandstärken und Verstrebungen für eine hohe Stabilität, die speziell bei der Verwendung der SIMPLEX-Kupfereinsätze benötigt wird. Das erhöhte Gewicht ermöglicht eine hohe Schlagkraft. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses schwarze Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D80mm. In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Produktmerkmale:

  • Verstärktes, SIMPLEX–Tempergussgehäuse (schwarz)
  • Dickere Wandstärken und Verstrebungen
  • Hohe Stabilität
  • Auch für die Verwendung von SIMPLEX-Kupfer-Einsätzen geeignet
  • Mit integrierter Stielschutzhülse
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Keine Absplitterungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
  • Sehr langlebig
  • Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D80mm
  • In verstärkte Tempergussgehäuse dürfen nur Fiberglasstiele montiert werden!

Dieser Artikel 3711.060 - SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-ver­stärk­tes Tem­per­guss­ge­häu­se (EH 3711.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Artikel-Nr.:
3711.060
SIMPLEX-verstärktes Tempergussgehäuse
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Gewicht: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss verstärkt, schwarz

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3711.060
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Gehäuse
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.