3209.060 - SIMPLEX-Einsatz
Weichmetall, silber

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Weichmetall (Serie 3209) ist ein harter Einsatz. Dieser silberfarbene Einsatz ist zudem hitzeunempfindlich. Er ermöglicht harte Schläge, aber ohne das Werkstück zu beschädigen und ersetzt einen klassischen Bleihammer. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D30mm bis D80mm. Weichmetall-Schlageinsätze dürfen nicht in das Aluminiumgehäuse montiert werden!

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Schlageinsatz Weichmetall
  • Silberfarben
  • Hart
  • Hitzeunempfindlich
  • Ersetzt herkömmliche Bleihämmer
  • Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm
  • Darf nicht in Aluminiumgehäuse montiert werden

Anwendungsgebiete

Für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

Dieser Artikel 3209.060 - SIMPLEX-Einsatz Weichmetall, silber / (Ø: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Ein­satz Weichmetall, silber (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
Artikel-Nr.:
3209.060
SIMPLEX-Einsatz
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Gewicht: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Einsatz

  • Weichmetall, silber
  • hart
  • hitzeunempfindlich
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3209.060
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.