Die BASEPLEX-Holzstiele der Serie 3944 sind ergonomisch geformt und lackiert. Diese Esche-Stiele sorgen für ein angenehmes Schlagverhalten und stehen als Ersatzstiele für die BASEPLEX-Schonhämmer zur Verfügung. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
Dieser Artikel 3944.040 - BASEPLEX-Stiel für BASEPLEX-Schonhämmer / (Ø: 40 mm/50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BASEPLEX-Stiel für BASEPLEX-Schonhämmer (EH 3944.)
Ergonomisch geformt, lackiert
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.