Der SECURAL-Schonhammer ist aufgrund seiner rechteckigen Einsätze ein wahrer Spezialist für Ecken und Kanten.
Die mittelharten Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar.
Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt und sorgt für eine maximale Rückschlagdämpfung. Dies ermöglicht ein sehr gelenkschonendes Arbeiten bei gleichzeitig sehr hoher Schlagkraft.
Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.
Erhältlich ist dieses Produkt in zwei Größen: 680g mit den Schlagflächen 30 x 40mm sowie 1.000g mit den Schlagflächen 35 x 45mm.
Produktmerkmale:
Parkett-/Laminatverlegung, Fenster-/Türenbau, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Blechbearbeitung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Reparaturarbeiten, Stemmarbeiten
Dieser Artikel 3380.045 - SECURAL-Schonhammer Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig / (Länge x Breite: 35 mm x 45 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SECURAL-Schonhammer Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig (EH 3380.)
Ausführung
Einsätze
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.