由於其增大的壁厚和支柱,加固的SIMPLEX鑄鋼外殼(3711系列)提供了所需的出色穩定性,尤其是在用SIMPLEX銅插件完成的工作中。 重量的增加確保更大的衝擊力。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減震效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 黑色外殼適用於SIMPLEX軟面槌,尺寸從D30mm到D80mm不等。 只能在增強的鑄鋼外殼中安裝玻璃纖維手柄!
產品特點:
本产品 3711.040 - SIMPLEX加強鑄鋼外殼 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX加強鑄鋼外殼 (EH 3711.)
外殼
包含螺絲,螺帽和彈簧華司。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。