3244 系列的 SIMPLEX 木手柄與帶有鑄鐵或鋁製外殼的 SIMPLEX 軟面木槌相結合,尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。
這些高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。 它們的形狀確保 SIMPLEX 比普通橡膠錘更適合使用者的手部輪廓。
對於直徑 80 毫米的軟面木槌,也提供超短手柄(貨號 3244.082)。
符合智慧SIMPLEX原理,所有組件均可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。 。
產品特點:
本产品 3244.080 - SIMPLEX 槌子把手 用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX高品質木柄 用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌 (EH 3244.)