3244.040 - SIMPLEX 槌子把手
用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌  

3244 系列的 SIMPLEX 木手柄與帶有鑄鐵或鋁製外殼的 SIMPLEX 軟面木槌相結合,尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。

這些高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。 它們的形狀確保 SIMPLEX 比普通橡膠錘更適合使用者的手部輪廓。

對於直徑 80 毫米的軟面木槌,也提供超短手柄(貨號 3244.082)。

符合智慧SIMPLEX原理,所有組件均可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。 。

產品特點:

  • 適用於SIMPLEX軟面槌的優質SIMPLEX木柄,鑄鋼或鋁製外殼,尺寸從D30mm到D80mm.
  • 減震.
  • 符合人體工程學.
  • 握把區域塗有雙層清漆(耐髒).
  • 長纖維,超耐用.
  • 安全相關(不會一分為二).
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源.
  • D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3244.082).

本产品 3244.040 - SIMPLEX 槌子把手 用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌   / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX高品質木柄 用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌   (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
品項品號:
3244.040
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • 長 x 寬 x 高: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • 重量: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

把手

  • 木材
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3244.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。