3244 系列超短 SIMPLEX 木手柄與尺寸為 D80mm 鑄鐵外殼的 SIMPLEX 軟面木槌相結合。 這些高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。 它們的形狀確保 SIMPLEX 比普通橡膠錘更適合使用者的手部輪廓。
符合智慧SIMPLEX原理,所有組件均可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
產品特點:
本产品 3244.082 - SIMPLEX 槌子把手 用於鑄鐵外殼的 SIMPLEX 軟面錘 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 高品質超短木手柄 用於鑄鐵外殼的 SIMPLEX 軟面錘 (EH 3244.)