這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。
SIMPLEX 系列 3012 配備流行的 TPE-軟/橡膠組合物插入組合。
藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。
具有巧妙形狀的「站立式」橡膠嵌件 (3202.260) 使錘子能夠牢固地立在頭上,減少彎腰的需要,從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。 經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。
外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。
高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域塗有雙層清漆,因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 地板貼磚
本产品 3012.282 - SIMPLEX 軟面槌 複合橡膠,具有“站立”功能 / TPE-軟; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分,具有“站立” / TPE-soft; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3012.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。