SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分,具有“站立” / TPE-soft; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

EH 3012.

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 系列 3012 配備流行的 TPE-軟/橡膠組合物插入組合。

藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。

具有巧妙形狀的「站立式」橡膠嵌件 (3202.260) 使錘子能夠牢固地立在頭上,減少彎腰的需要,從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。 經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域塗有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

  • SIMPLEX 軟面槌具有TPE-軟(藍色,柔軟,無磨損)/橡膠插入物與“立式”(3202.260)的插入物組合,可實現背向友好的工作,並減少了彎曲。
  • 把手极短,不会敲击把手末端。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 地板貼磚

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1454 g
品項品號:
3012.262
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 280 mm
  • 長 x 寬 x 高: 280 mm x 145 mm x 60 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 1454 g
  • GTIN: 4030618314349
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2755 g
品項品號:
3012.282
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 2755 g
  • GTIN: 4030618312956
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • TPE 軟,藍色  
  • 不毀損的  
  • 軟的 

入子 2 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3012. SIMPLEX 軟面槌 – 橡膠成分,具有“站立” / TPE-soft; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0011462__58459.pdf
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX 組裝指導 
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017865__88185.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。