這款 SIMPLEX 軟面槌 3007 系列配有內置在 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 刀片。 超大接觸面在輕柔加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護。
該型號在兩側都配備了超塑性嵌件 (3207.051)。 這款 Halder 暢銷產品是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓和極其均勻的材料製成。 因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。
外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。
高品質木質手柄可抑制振動並符合人體工程學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。
根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。 這意味著節省金錢和資源。
產品特點:
輕型/精緻工件的定位和調整、原型製作、家具組裝、飾面、敏感環境中的配件驅動、軟墊工/馬具工、軟墊條紋、拆釘書釘
本产品 3007.051 - SIMPLEX 軟面木槌,50:40 超級塑膠 ; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌,50 至 40 超級塑膠 ; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3007.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。