SIMPLEX 軟面槌,50 至 40   
超級塑膠 ; 鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3007.

這款 SIMPLEX 軟面槌 3007 系列配有內置在 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 刀片。 超大接觸面在輕柔加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護。

該型號在兩側都配備了超塑性嵌件 (3207.051)。 這款 Halder 暢銷產品是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓和極其均勻的材料製成。 因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

高品質木質手柄可抑制振動並符合人體工程學的形狀,在握持區域具有雙層清漆,因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。 這意味著節省金錢和資源。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有超塑插件(白色,中等硬度,非常耐用)。
  • D40mm外殼內建有超大尺寸的D50mm接觸面:在敏感表面上工作時提供最大保護。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

應用區域

輕型/精緻工件的定位和調整、原型製作、家具組裝、飾面、敏感環境中的配件驅動、軟墊工/馬具工、軟墊條紋、拆釘書釘

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
品項品號:
3007.051
SIMPLEX 軟面木槌,50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長 x 寬 x 高: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618305569
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3007. SIMPLEX 軟面槌,50 至 40    – 超級塑膠 ; 鑄鐵外殼和優質木柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。