3003 系列 SIMPLEX 軟面木槌配有內建於 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 刀片。
此型號兩側均配備灰色 TPE 中嵌件 (3203.051)。這種灰色、中等硬度的嵌件所產生的衝擊力與黑色橡膠複合嵌件(3202 系列)相當。然而,它不會留下任何不希望有的黑色污點。
外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。
產品特色:
門窗施工、放置易碎瓷磚、地磚、輕型/精緻工件的定位和調整、細木工工作、家具組裝、鑲木地板和強化地板
本产品 3003.051 - SIMPLEX 軟面木槌,50:40 TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌,50 至 40 TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3003.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。