SIMPLEX 軟面槌,50 至 40   
TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3003.

3003 系列 SIMPLEX 軟面木槌配有內建於 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 刀片。

此型號兩側均配備灰色 TPE 中嵌件 (3203.051)。這種灰色、中等硬度的嵌件所產生的衝擊力與黑色橡膠複合嵌件(3202 系列)相當。然而,它不會留下任何不希望有的黑色污點。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。

產品特色:

應用區域

門窗施工、放置易碎瓷磚、地磚、輕型/精緻工件的定位和調整、細木工工作、家具組裝、鑲木地板和強化地板

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
品項品號:
3003.051
SIMPLEX 軟面木槌,50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • 長 x 寬 x 高: 330 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618314165
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3003. SIMPLEX 軟面槌,50 至 40    – TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材