3029.030 - SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3029系列包括複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。

中硬橡膠插入件(3202系列)具有超低磨損,抗衝擊緩沖和無味的特性,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D80mm,尺寸為D60mm 和 D80mm, 帶有橡膠襯套和“立式”。

產品特點:

  • SIMPLEX 軟面槌與復合橡膠(黑色、中硬、衝擊緩衝、無味、低磨損)/軟金屬(銀、硬、耐熱)的插入組合。
  • 鑄鐵外殼,帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質、減震且符合人體工程學的木柄; 帶有雙層清漆(耐髒)的抓握區域。
  • 所有部件都可以更換/改裝,從而大大節省成本和資源。
  • 尺寸範圍從 D30mm 到 D80mm,尺寸 D60mm 和 D80mm,帶橡膠插件和“立式”。
  • 軟金屬嵌件由鋁製成,可替代標準鉛錘。

應用區域

模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修

本产品 3029.030 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3029.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
375 g
品項品號:
3029.030
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 長 x 寬 x 高: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 重量: 375 g
  • GTIN: 4030618305682
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 軟金屬,銀色 
  • 耐熱 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3029.030
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。