SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3029.

SIMPLEX 3029系列包括複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。

中硬橡膠插入件(3202系列)具有超低磨損,抗衝擊緩沖和無味的特性,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D80mm,尺寸為D60mm 和 D80mm, 帶有橡膠襯套和“立式”。

產品特點:

  • SIMPLEX 軟面槌與復合橡膠(黑色、中硬、衝擊緩衝、無味、低磨損)/軟金屬(銀、硬、耐熱)的插入組合。
  • 鑄鐵外殼,帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質、減震且符合人體工程學的木柄; 帶有雙層清漆(耐髒)的抓握區域。
  • 所有部件都可以更換/改裝,從而大大節省成本和資源。
  • 尺寸範圍從 D30mm 到 D80mm,尺寸 D60mm 和 D80mm,帶橡膠插件和“立式”。
  • 軟金屬嵌件由鋁製成,可替代標準鉛錘。

應用區域

模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修

您的選擇導致 5 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
375 g
品項品號:
3029.030
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • 長 x 寬 x 高: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • 重量: 375 g
  • GTIN: 4030618305682
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
700 g
品項品號:
3029.040
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 700 g
  • GTIN: 4030618302339
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1200 g
品項品號:
3029.050
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 長 x 寬 x 高: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 重量: 1200 g
  • GTIN: 4030618302346
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1800 g
品項品號:
3029.060
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長 x 寬 x 高: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1800 g
  • GTIN: 4030618302353
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3500 g
品項品號:
3029.080
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長 x 寬 x 高: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3500 g
  • GTIN: 4030618304555
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 軟金屬,銀色 
  • 耐熱 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3029. SIMPLEX 軟面槌 – 橡膠成分/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材