EH 3023.
SIMPLEX 3023系列可與TPE中/複合橡膠和“立式”襯套組合使用。
具有“站立式”(3202.2)的中硬橡膠插件是Halder最暢銷產品的進一步發展。超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠錘相比,它的使用壽命更長。其巧妙的外形使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。
灰色TPE-中的插入件(3203系列)可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3023.282)。
產品特點:
園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置
這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。
您的選擇導致 2 打擊
More details
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。