3023.280 - SIMPLEX 軟面槌
複合橡膠,帶“站立”功能 / TPE-中; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3023系列可與TPE中/複合橡膠和“立式”襯套組合使用。

具有“站立式”(3202.2)的中硬橡膠插件是Halder最暢銷產品的進一步發展。超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠錘相比,它的使用壽命更長。其巧妙的外形使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。

灰色TPE-中的插入件(3203系列)可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3023.282)。

產品特點:

  • Halder 最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX軟面槌,採用TPE-中(灰色,中硬,無磨損)/複合橡膠和“立式”(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)的嵌件組合。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。
  • D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3023.282)。

應用區域

園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置

 

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。 

本产品 3023.280 - SIMPLEX 軟面槌 複合橡膠,帶“站立”功能 / TPE-中; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 複合橡膠,帶“站立”功能 / TPE-中; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3023.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2875 g
品項品號:
3023.280
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長 x 寬 x 高: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 2875 g
  • GTIN: 4030618312406
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 

入子 2 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3023.280
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。