EH 3206.
SIMPLEX塑料插入物(3206系列),其硬度約為。 70 Shore D是硬質刀片。 該紅色插入物由醋酸纖維素組成。 耐油脂,尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:
多功能用途、組裝和維修工作、維護工作、鈑金成型、預製房屋建造、木工工作、鷹架建造、帳篷建造
您的選擇導致 4 打擊
More details
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質 https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form