3206.050 - SIMPLEX 槌子入子
塑膠,紅色 

SIMPLEX塑料插入物(3206系列),其硬度約為。 70 Shore D是硬質刀片。 該紅色插入物由醋酸纖維素組成。 耐油脂,尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

  • SIMPLEX塑料插件
  • 紅色的
  • 硬的
  • 耐油脂
  • 尺寸從D30mm到D60mm

應用區域

多功能用途、組裝和維修工作、維護工作、鈑金成型、預製房屋建造、木工工作、鷹架建造、帳篷建造

本产品 3206.050 - SIMPLEX 槌子入子 塑膠,紅色  / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 塑膠,紅色  (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
115 g
品項品號:
3206.050
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 115 g
  • GTIN: 4030618301073
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 塑膠,紅色 
  • 油和油脂抗性 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3206.050
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。