SIMPLEX 槌子入子
TPE 中,灰色  

EH 3203.

SIMPLEX插入件TPE-mid是一種熱塑性彈性體,是一種中等硬度的插入件,其硬度大約為10。 90肖氏A(與3202系列複合橡膠插入物的硬度相比)。 與傳統的橡膠槌不同,此灰色插入物不會留下任何不希望有的黑色痕跡。 它的尺寸範圍從D30mm到D80mm。

產品特點:

  • SIMPLEX插入TPE-mid
  • 灰色的
  • 中硬
  • 沒有傷害
  • 提供D30mm至D80mm的尺寸。

應用區域

用於精密材料, 天然石材設置, 園藝與景觀美化,石牆建造, 傢俱組裝, 地板貼磚, 路面鋪砌, 石造工程 / 樓梯設置, 窗戶與門的結構, 接合作業

您的選擇導致 5 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
品項品號:
3203.030
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 30 mm
  • 長 x 寬 x 高: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 重量: 22 g
  • GTIN: 4030618301011
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
45 g
品項品號:
3203.040
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 40 mm
  • 長 x 寬 x 高: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • 重量: 45 g
  • GTIN: 4030618301028
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
品項品號:
3203.050
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 85 g
  • GTIN: 4030618301035
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
140 g
品項品號:
3203.060
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 60 mm
  • 長 x 寬 x 高: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 重量: 140 g
  • GTIN: 4030618301042
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
品項品號:
3203.080
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 80 mm
  • 長 x 寬 x 高: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 重量: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

入子

  • TPE 中,灰色  
  • 不毀損的  
  • 中硬 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3203. SIMPLEX 槌子入子 – TPE 中,灰色  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材