SIMPLEX插入件TPE-mid是一種熱塑性彈性體,是一種中等硬度的插入件,其硬度大約為10。 90肖氏A(與3202系列複合橡膠插入物的硬度相比)。 與傳統的橡膠槌不同,此灰色插入物不會留下任何不希望有的黑色痕跡。 它的尺寸範圍從D30mm到D80mm。
產品特點:
用於精密材料, 天然石材設置, 園藝與景觀美化,石牆建造, 傢俱組裝, 地板貼磚, 路面鋪砌, 石造工程 / 樓梯設置, 窗戶與門的結構, 接合作業
本产品 3203.060 - SIMPLEX 槌子入子 TPE 中,灰色 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 TPE 中,灰色 (EH 3203.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。