替換螺絲
用於 SIMPLEX 劈斧的外殼

EH 3011.

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
49,13 g
品項品號:
3011.759
替換螺絲
  • 長 x 寬 x 高: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • 重量: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

注意事項

包含螺絲,螺帽和彈簧華司。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3011. 替換螺絲 – 用於 SIMPLEX 劈斧的外殼
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX splitting axe
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材