3011.759 - 替換螺絲
用於 SIMPLEX 劈斧的外殼

gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
49,13 g
品項品號:
3011.759
替換螺絲
  • 長 x 寬 x 高: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • 重量: 49,13 g
  • GTIN: 4030618312673
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

注意事項

包含螺絲,螺帽和彈簧華司。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3011.759
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX splitting axe
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。