SUPERCRAFT 大錘的管狀頭部充滿鋼丸。由此產生的效果是,當木槌的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常規模的影響。更重要的是,與普通鋼槌相比,SUPERCRAFT 大錘的工作安全性大大提高,接頭處的壓力更小,降噪效果更好。
刀片提供出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此,與註塑成型塑料嵌件相比,它們更耐磨、更耐用,即使在低於零的溫度下也不會碎裂。
符合人體工程學的形狀、塗漆和超穩定的山核桃手柄非常堅固,並具有減振效果。手柄保護套充當重擊保護器。鋁製楔塊和安全銷可確保牢固的手柄頭連接。耐磨粉末塗層可防止腐蝕。
手柄和插件是可更換的。
此版本提供三種尺寸:D80mm 總重量為 4,410g,D100mm 總重量為 7,050g,D100mm 總重量為 9,300g。
產品特點:
模板施工, 鋼結構, 展場搭建, 混凝土模板, 鷹架結構, 帳篷結構, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 整平作業, 安裝作業, 更換被刺破的輪胎
本产品 3366.110 - SUPERCRAFT 大槌 具有減震,符合人體工程學和清漆的山核桃手柄 / (Ø: 100 mm, 重量: 9300 g) 是该产品组的一个变型 SUPERCRAFT 大錘 具有減震,符合人體工程學和清漆的山核桃手柄 (EH 3366.)
把手
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。