SUPERCRAFT 大錘
具有減震,符合人體工程學和清漆的山核桃手柄

EH 3366.

SUPERCRAFT 大錘的管狀頭部充滿鋼丸。由此產生的效果是,當木槌的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常規模的影響。更重要的是,與普通鋼槌相比,SUPERCRAFT 大錘的工作安全性大大提高,接頭處的壓力更小,降噪效果更好。

刀片提供出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此,與註塑成型塑料嵌件相比,它們更耐磨、更耐用,即使在低於零的溫度下也不會碎裂。

符合人體工程學的形狀、塗漆和超穩定的山核桃手柄非常堅固,並具有減振效果。手柄保護套充當重擊保護器。鋁製楔塊和安全銷可確保牢固的手柄頭連接。耐磨粉末塗層可防止腐蝕。

手柄和插件是可更換的。

此版本提供三種尺寸:D80mm 總重量為 4,410g,D100mm 總重量為 7,050g,D100mm 總重量為 9,300g。

產品特點:

  • 無反彈,額外強大的打擊。
  • 降噪和溫和的關節。
  • 插入物由具有最大強度的特殊尼龍製成。
  • 減震,符合人體工程學的形狀,非常穩定和塗漆的山核桃木手柄。
  • 手柄保護套充當重擊保護器。
  • 手柄和插件可更換。
  • 提供 D80mm(總重量 4,410g)、D100mm(總重量 7,050g)和 D100mm(總重量 9,300g)。

應用區域

模板施工, 鋼結構, 展場搭建, 混凝土模板, 鷹架結構, 帳篷結構, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 整平作業, 安裝作業, 更換被刺破的輪胎

您的選擇導致 3 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
品項品號:
3366.081
SUPERCRAFT 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • 長 x 寬 x 高: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • 重量: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
品項品號:
3366.107
SUPERCRAFT 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • 重量: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
品項品號:
3366.110
SUPERCRAFT 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • 重量: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 噪音抑制  
  • 非常大的衝擊 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3366. SUPERCRAFT 大錘 – 具有減震,符合人體工程學和清漆的山核桃手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SUPERCRAFT soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材