最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M6
- d2: 21 mm
- l1: ~ 37,5 mm
- l2 min: 11 mm
- l3: 14 mm
- l4 min: 9 mm
- l5: 18 mm
- WS WS1: 19 mm
- WS WS2: 10 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
- 重量: 44 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M8
- d2: 26 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min: 13,5 mm
- l3: 17 mm
- l4 min: 11,5 mm
- l5: 22,5 mm
- WS WS1: 24 mm
- WS WS2: 13 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
- 重量: 86 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M10
- d2: 30 mm
- l1: ~ 56,2 mm
- l2 min: 16 mm
- l3: 20 mm
- l4 min: 16 mm
- l5: 29 mm
- WS WS1: 27 mm
- WS WS2: 17 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
- 重量: 148 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M12
- d2: 32,5 mm
- l1: ~ 66,7 mm
- l2 min: 21 mm
- l3: 25 mm
- l4 min: 17 mm
- l5: 34 mm
- WS WS1: 30 mm
- WS WS2: 19 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
- 重量: 209 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M16
- d2: 39 mm
- l1: ~ 83 mm
- l2 min: 25 mm
- l3: 30 mm
- l4 min: 23 mm
- l5: 42 mm
- WS WS1: 36 mm
- WS WS2: 24 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
- 重量: 382 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M20
- d2: 44 mm
- l1: ~ 93,5 mm
- l2 min: 29 mm
- l3: 35 mm
- l4 min: 23,5 mm
- l5: 45,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 30 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
- 重量: 572 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M10 x 1,25 mm
- d2: 30 mm
- l1: ~ 56,2 mm
- l2 min: 16 mm
- l3: 20 mm
- l4 min: 16 mm
- l5: 29 mm
- WS WS1: 27 mm
- WS WS2: 17 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
- 重量: 148 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M12 x 1,25 mm
- d2: 32,5 mm
- l1: ~ 66,7 mm
- l2 min: 21 mm
- l3: 25 mm
- l4 min: 17 mm
- l5: 34 mm
- WS WS1: 30 mm
- WS WS2: 19 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
- 重量: 209 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M16 x 1,5 mm
- d2: 39 mm
- l1: ~ 83 mm
- l2 min: 25 mm
- l3: 30 mm
- l4 min: 23 mm
- l5: 42 mm
- WS WS1: 36 mm
- WS WS2: 24 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
- 重量: 381 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
- 含聯軸螺絲 – 相片 1
- d1: M20 x 1,5 mm
- d2: 44 mm
- l1: ~ 93,5 mm
- l2 min: 29 mm
- l3: 35 mm
- l4 min: 23,5 mm
- l5: 45,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 30 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
- 重量: 571 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
2,5 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M6
- d2: 21 mm
- d3: 11 mm
- l1: ~ 37,5 mm
- l2 min: 11 mm
- l4 min: 9 mm
- l5: 18 mm
- WS WS1: 19 mm
- WS WS2: 10 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,6 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 2,5 kN
- 重量: 46 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
4,5 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M8
- d2: 26 mm
- d3: 14,4 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min: 13,5 mm
- l4 min: 11,5 mm
- l5: 22,5 mm
- WS WS1: 24 mm
- WS WS2: 13 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 4,5 kN
- 重量: 91 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M10
- d2: 30 mm
- d3: 19 mm
- l1: ~ 56,2 mm
- l2 min: 15 mm
- l4 min: 16 mm
- l5: 29 mm
- WS WS1: 27 mm
- WS WS2: 17 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
- 重量: 159 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M12
- d2: 32,5 mm
- d3: 21,2 mm
- l1: ~ 66,7 mm
- l2 min: 17,5 mm
- l4 min: 17 mm
- l5: 34 mm
- WS WS1: 30 mm
- WS WS2: 19 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
- 重量: 224 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M16
- d2: 39 mm
- d3: 27 mm
- l1: ~ 83 mm
- l2 min: 22 mm
- l4 min: 23 mm
- l5: 42 mm
- WS WS1: 36 mm
- WS WS2: 24 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
- 重量: 403 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M20
- d2: 44 mm
- d3: 34 mm
- l1: ~ 93,5 mm
- l2 min: 25 mm
- l4 min: 23,5 mm
- l5: 45,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 30 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
- 重量: 606 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
6,5 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M10 x 1,25 mm
- d2: 30 mm
- d3: 19 mm
- l1: ~ 56,2 mm
- l2 min: 15 mm
- l4 min: 16 mm
- l5: 29 mm
- WS WS1: 27 mm
- WS WS2: 17 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,7 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 6,5 kN
- 重量: 159 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
10 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M12 x 1,25 mm
- d2: 32,5 mm
- d3: 21,2 mm
- l1: ~ 66,7 mm
- l2 min: 17,5 mm
- l4 min: 17 mm
- l5: 34 mm
- WS WS1: 30 mm
- WS WS2: 19 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 0,8 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 10 kN
- 重量: 223 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
18 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M16 x 1,5 mm
- d2: 39 mm
- d3: 27 mm
- l1: ~ 83 mm
- l2 min: 22 mm
- l4 min: 23 mm
- l5: 42 mm
- WS WS1: 36 mm
- WS WS2: 24 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 18 kN
- 重量: 403 g
show article view
最大拉伸力和壓縮力 max. [kN]:
30 kN
- 含聯軸螺帽 – 相片 2
- d1: M20 x 1,5 mm
- d2: 44 mm
- d3: 34 mm
- l1: ~ 93,5 mm
- l2 min: 25 mm
- l4 min: 23,5 mm
- l5: 45,5 mm
- WS WS1: 41 mm
- WS WS2: 30 mm
- 徑向補償 壓縮 x max.: 1 mm
- 最大拉伸力和壓縮力 max.: 30 kN
- 重量: 596 g
show article view
材質
鉗
聯軸器零件
固定螺帽
注意事項
快速插塞聯結器不具扭力傳遞功能。
組裝
藉由組裝和拆卸簡單、堅固和成雙的T形槽,手動重新調整是不必要的。
此種快速插頭連接器可經由連接螺紋元件連接至所有常用的氣動及液壓式起卸伸縮筒.
規格表 EH 25100. 快速插頭接頭 – 有徑向偏移補償