停止塊 圓柱形止位塊

EH 23280.

直導元件能夠快速而精確地完成工件的定位。圓柱型的止動元件能夠有助於確定原點的座標。研磨之高度公差 ± 0.01 mm 的短型元件亦可用作底座元件。

您的選擇導致 14 打擊

T槽 [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
螺絲 ISO 4762 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
T槽 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
品項品號:
23280.0110
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 53 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
品項品號:
23280.0210
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M6 x 35 mm
  • 重量: 76 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
品項品號:
23280.0112
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 59 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
品項品號:
23280.0212
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M6 x 35 mm
  • 重量: 82 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
品項品號:
23280.0114
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M8 x 35 mm
  • 重量: 203 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
品項品號:
23280.0214
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M8 x 60 mm
  • 重量: 354 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
品項品號:
23280.0116
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M8 x 45 mm
  • 重量: 221 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
品項品號:
23280.0216
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M8 x 70 mm
  • 重量: 378 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
品項品號:
23280.0118
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M10 x 50 mm
  • 重量: 367 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
品項品號:
23280.0218
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M10 x 75 mm
  • 重量: 615 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
品項品號:
23280.0122
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M10 x 55 mm
  • 重量: 440 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
品項品號:
23280.0222
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M10 x 80 mm
  • 重量: 716 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
品項品號:
23280.0128
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M12 x 60 mm
  • 重量: 661 g
show article view
停止塊
T槽 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
螺絲 ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
品項品號:
23280.0228
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • T槽: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • 螺絲 ISO 4762: M12 x 90 mm
  • 重量: 1259 g
show article view
停止塊

材質

檔塊

  • 鋼,表面硬化,研磨

支持板

  • 鋼,染黑

螺絲

  • 鋼、品質8.8、(ISO 4762)
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23280. 停止塊 – 圓柱形止位塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。