EH 22810.
您的選擇導致 1 打擊
More details
發貨包含了一顆 AA電池 (3.6 V)。
其它資料歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
檢索傳感器包含一個由上層組件操作的按鈕。
檢索感測器位於主體外部。可調節主體允許設定高度。
傳感器電纜設計用於在短時間內承受高達 180°C 的溫度,因此可以防止芯片損壞。 該按鈕可承受高達 120°C 的溫度,並通過工件的支撐額外防止碎屑。
傳感器(按鈕):IP6K7,無線電發射器:IP67,無線電接收器:IP20
可使用具有以下 EH 產品編號的座椅元件:尺寸 M8:22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 和 22691.0122 / .0021 / .0222。 尺寸M12:22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / .0302 / .0401 / .0402 和 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
檢索單元可以擰入 M8 或 M12 螺紋。 帶有 V40 或 V70 系統的槽榫的 Halder 底板適用於此目的。
AA 電池 (3.6V) 集成在無線電發射器中。 根據使用情況,該電池可持續使用 300 - 1400 天。 無線電接收器有一個供電接口:額定工作電流/電壓 Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%。
電信號通過無線電發射器轉換為無線電信號,並通過無線電接收器的天線再次轉換為電信號。 因此,無需將電纜引出機房即可傳輸信號。
輸入:通過天線的無線電信號(頻率 868.3MHz)。 輸出:電信號:3A/250VAC; 3A / 24VDC
信號的範圍約為。 40m 在封閉的房間裡。 在機艙中,範圍還取決於包層的類型。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers