警告飄帶 根據NAS1756

EH 4217.

警告標誌用於飛機上, 一個。 與球鎖定銷相關。

您的選擇導致 4 打擊

l [mm]
b [mm]
標準描述

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
標準描述:
NAS1756-12
品項品號:
4217.A300
文件
警告飄帶
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 8,9 g
  • 標準描述: NAS1756-12
show article view
警告飄帶
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
標準描述:
NAS1756-24
品項品號:
4217.A600
文件
警告飄帶
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 16 g
  • 標準描述: NAS1756-24
show article view
警告飄帶
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
標準描述:
NAS1756-36
品項品號:
4217.A900
文件
警告飄帶
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 23 g
  • 標準描述: NAS1756-36
show article view
警告飄帶
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
標準描述:
NAS1756-60
品項品號:
4217.A150
文件
警告飄帶
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • 標準描述: NAS1756-60
show article view
警告飄帶

材質

旗幟

  • 帶有 PVC 塗層的亮麗滌綸面料,深紅色 RAL 3002

注意事項

其它資料歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 4217. 警告飄帶 – 根據NAS1756
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。