插銷套件 適用於空巴 A350 & A380

EH 4227.

旁路銷套件由紅色手柄的球鎖銷(類似於 MS17985)、繫索和“飛行前移除”警告標誌組成。

此旁路銷套件在形狀、安裝和功能 (FFF) 上與空中巴士產品編號 001SP900 相對應,並且可用於 A350 和 A380 類型。

旗幟背面印有此類型資訊以識別套件。

您的選擇導致 1 打擊

適合於

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
適合於:
001SP900
品項品號:
4227.0001
文件
插銷套件
  • 適合於: 001SP900
  • 重量: 61 g
show article view

材質

梢子零件

  • 不銹鋼,沉澱硬化,鈍化

把手

  • 鋁製,塑膠塗層,類似 RAL 3001,紅色

旗幟

  • 帶有 PVC 塗層的亮麗滌綸面料,深紅色 RAL 3002

注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 4227. 插銷套件 – 適用於空巴 A350 & A380
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。