23700.0163 - 中間零件

a [mm]
b [mm]
c [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品項品號:
23700.0163
文件
中間零件
  • 系統: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 2149 g
中間零件

材質

本體

  • 鋼,染黑

耐磨零件

  • 熱處理鋼

拉桿

  • 特殊鋼材
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23700.0163
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。