用於T型槽的螺帽  DIN 508

EH 23010.

這些用於 T 型槽的螺母(槽螺母)是根據 DIN 508 製造的。該範圍擴展了 DIN 中未包含的其他尺寸。

您的選擇導致 5 打擊

材質
T槽 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23010.0146 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • 系統: V70
  • T槽: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 用於T型槽  DIN 650: 14 mm
  • 測試力量DIN 508 F min: 16 kN
  • 重量: 43 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23010.0145 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • 系統: V70
  • T槽: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 用於T型槽  DIN 650: 14 mm
  • 測試力量DIN 508 F min: 29 kN
  • 重量: 41 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23010.0144 1)
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • 系統: V70
  • T槽: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 用於T型槽  DIN 650: 14 mm
  • 測試力量DIN 508 F min: 46 kN
  • 重量: 38 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23010.0142
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • 系統: V70
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 用於T型槽  DIN 650: 14 mm
  • 測試力量DIN 508 F min: 67 kN
  • 重量: 34 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑
T槽 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
品項品號:
23010.0182
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 熱處理鋼
  • 系統: L16
  • T槽: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 用於T型槽  DIN 650: 18 mm
  • 測試力量DIN 508 F min: 128 kN
  • 重量: 68 g
show article view
用於T型槽的螺帽 

材質

  • 熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

組裝

T 螺帽的全部負載容量只能被應用在保證螺絲旋入超過 T 螺帽的螺紋全長。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23010. 用於T型槽的螺帽  – DIN 508
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。