- 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
- 系統: V40
- h ±0,01: 10 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 10 mm
- WS: 17 mm
- 起始扭力 max.: 18 Nm
- 重量: 21 g
show article view
- 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 10 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力 max.: 60 Nm
- 重量: 40 g
show article view
- 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 15 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力 max.: 60 Nm
- 重量: 55 g
show article view
- 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
- 系統: L16
- h ±0,01: 15 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力 max.: 140 Nm
- 重量: 110 g
show article view
- 帶外螺紋和平實的表面 – 相片 1
- 系統: L16
- h ±0,01: 20 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力 max.: 140 Nm
- 重量: 140 g
show article view
- 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
- 系統: V40
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- l: 10 mm
- WS: 17 mm
- 起始扭力 max.: 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
- 系統: V70
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 14 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力 max.: 60 Nm
- 重量: 37 g
show article view
- 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
- 系統: V70
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- l: 14 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力 max.: 60 Nm
- 重量: 53 g
show article view
- 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
- 系統: L16
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- l: 19 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力 max.: 140 Nm
- 重量: 105 g
show article view
- 含公螺紋 和球形面 – 相片 2
- 系統: L16
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- l: 19 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力 max.: 140 Nm
- 重量: 135 g
show article view
- 含公螺紋和肋紋面 – 相片 3
- 系統: V40
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 10 mm
- WS: 17 mm
- 起始扭力 max.: 18 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- 含公螺紋和肋紋面 – 相片 3
- 系統: V70/L12
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力 max.: 60 Nm
- 重量: 38 g
show article view
- 含公螺紋和肋紋面 – 相片 3
- 系統: V70/L12
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 14 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力 max.: 60 Nm
- 重量: 54 g
show article view
- 含公螺紋和肋紋面 – 相片 3
- 系統: L16
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力 max.: 140 Nm
- 重量: 106 g
show article view
- 含公螺紋和肋紋面 – 相片 3
- 系統: L16
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 19 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力 max.: 140 Nm
- 重量: 136 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V40
- h ±0,01: 15 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 15 mm
- t: 6 mm
- WS: 17 mm
- 起始扭力1) max.: 25 Nm
- 重量: 25 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V40
- h ±0,01: 25 mm
- d1: M8
- d2: 19,4 mm
- d3: 17 mm
- l: 25 mm
- t: 12 mm
- WS: 17 mm
- 起始扭力1) max.: 25 Nm
- 重量: 42 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 20 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 20 mm
- t: 10 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力1) max.: 82 Nm
- 重量: 52 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 25 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 25 mm
- t: 15 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力1) max.: 82 Nm
- 重量: 65 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 30 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 30 mm
- t: 18 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力1) max.: 82 Nm
- 重量: 79 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 40 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 40 mm
- t: 18 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力1) max.: 82 Nm
- 重量: 111 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: V70/L12
- h ±0,01: 50 mm
- d1: M12
- d2: 25,2 mm
- d3: 22 mm
- l: 50 mm
- t: 18 mm
- WS: 22 mm
- 起始扭力1) max.: 82 Nm
- 重量: 142 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: L16
- h ±0,01: 30 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 30 mm
- t: 20 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力1) max.: 206 Nm
- 重量: 141 g
show article view
- 有母牙 平面公差l1 = ±0.01 – 相片 4
- 系統: L16
- h ±0,01: 50 mm
- d1: M16
- d2: 33 mm
- d3: 30 mm
- l: 50 mm
- t: 24 mm
- WS: 30 mm
- 起始扭力1) max.: 206 Nm
- 重量: 256 g
show article view
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。