聯結器 模組化的,液壓操作的,扭轉保護

EH 1990.

您的選擇導致 1 打擊

夾持力 [N]
中心準確度 < [mm]
鬆開壓力 [bar]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
夾持力 [N]:
10000 N
中心準確度 < [mm]:
< 0,01 mm
鬆開壓力 [bar]:
80 – 120 bar
品項品號:
1990.203
電腦輔助設計
文件
聯結器
  • 夾持力: 10000 N
  • 中心準確度: < 0,01 mm
  • 鬆開壓力: 80 bar – 120 bar
  • 重量: 4 kg
show article view
聯結器

材質

本體

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨

控制單元

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1990. 聯結器 – 模組化的,液壓操作的,扭轉保護
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
零點夾持系統
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性