聯結器 模組化的,氣動操作的,強化的

EH 1990.

您的選擇導致 1 打擊

夾持力 [N]
中心準確度 < [mm]
鬆開壓力 [bar]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
夾持力 [N]:
10000 N
中心準確度 < [mm]:
< 0,01 mm
鬆開壓力 [bar]:
6 bar
品項品號:
1990.104
電腦輔助設計
文件
聯結器
  • 夾持力: 10000 N
  • 中心準確度: < 0,01 mm
  • 鬆開壓力: 6 bar
  • 重量: 4 kg
show article view
聯結器

材質

本體

  • 鋼,表面硬化,研磨

控制單元

  • 鋁 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1990. 聯結器 – 模組化的,氣動操作的,強化的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
零點夾持系統
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。